FL MXT/M
-
Modulo di espansione
2832535
Espansione, 8 porte Ethernet, con omologazione GL
Espansione, 8 porte Ethernet, con omologazione GL
| Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
| Tipo | modularità |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Modulo d’espansione per il Modular Managed Switch |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Corrente assorbita tipica | tramite stazione di testa |
| Ethernet | |
| Collegamento | 8 porte tramite FL IF (moduli d’interfaccia) |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| FO Ethernet | |
| Collegamento | su modulo d’interfaccia |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |
| Lunghezza di trasmissione | fino a 10000 m (a seconda della fibra ottica utilizzata) |
| Segnalazione stato | LED per moduli d'interfaccia |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 127 mm |
| Altezza | 95 mm |
| Profondità | 115 mm |
| Colore | verde |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| : Stoccaggio/trasporto: 50g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Funzionamento: 5g, 150 Hz, Criterio A |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Stoccaggio/trasporto: 5g, 150 Hz, Criterio C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2832535 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN123 |
| GTIN | 4046356044066 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 666.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 624.04 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |