FL IF MEM 2TX-D
-
Modulo Memory
2832483
Modulo Memory, 2 porte Twisted pair per la memorizzazione della configurazione switch
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Supporto di memoria |
Tipo | fine |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Memoria di configurazione (estraibile) |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | tramite stazione di testa |
Collegamento alimentazione | da FL SWITCH MM HS o MXT |
Corrente assorbita tipica | 10 mA |
Ethernet 10/100Base-T | |
Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m |
Numero di canali | 2 |
Larghezza | 31 mm |
Altezza | 78 mm |
Profondità | 72,5 mm |
Colore | verde |
Materiale custodia | PA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
Tipo di montaggio | nel sistema host |
Codice articolo | 2832483 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DNN123 |
Pagina del catalogo | Pagina 187 (AX-2009) |
GTIN | 4017918974497 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 91.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 91.8 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen