IEG 45-3LA/400/21
-
Modulo di controllo
2963268
Modulo indicatore di tensione 400 V AC, con uscita contatto relè, 1 di scambio
Modulo indicatore di tensione 400 V AC, con uscita contatto relè, 1 di scambio
| Tipo di prodotto | Modulo di visualizzazione |
| Elementi di segnalazione | Lampada al neon (coperchio verde) |
| Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Indicazione luminosa, tensione | ≥ 100 V AC |
| Corrente assorbita per segnalazione luminosa | 5,3 mA (con UN, L1) |
| 5,3 mA (con UN, L2) | |
| 7,9 mA (con UN, L3) | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V (a norma EN 50178) |
| Tensione d'ingresso | 400 V AC ±10 % (morsetto passante / morsetto passante) |
| Indicazione luminosa, tensione | ≥ 100 V AC |
| Corrente assorbita per segnalazione luminosa | 5,3 mA (con UN, L1) |
| 5,3 mA (con UN, L2) | |
| 7,9 mA (con UN, L3) | |
| Elementi di segnalazione | Lampada al neon (coperchio verde) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 di scambio |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (con 24 V DC) |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Fusibile d'uscita | 6,3 A (rapido) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Segnalazione stato | Lampada al neon (coperchio verde) |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Profondità | 74 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2963268 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | DK66M3 |
| Codice prodotto | DK66M3 |
| GTIN | 4017918362324 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 110.08 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 110.08 g |
| Numero tariffa doganale | 85318000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |