FL SWITCH 4800E-P5B
-
Modulo Power
1312448
Alimentazione della tensione ad ampio range per managed switch FL SWITCH 48.... Ampio range delle tensioni di ingresso da 90 V AC a 264 V AC e da 88 V DC a 300 V DC.
Dettagli prodotto
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613