PSR-SPP- 24DC/SIM4
   - 
  Moduli di sicurezza
    
      2981949
      
      
    
  
      Modulo d'interfaccia per il collegamento di più sensori o interruttori di sicurezza con contatti in apertura e chiusura al modulo di sicurezza PSR-SDC4, con morsetto Push-in ad innesto
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 ingressi contatti in chiusura/apertura a due canali
        Fino alla cat. 3/PL d secondo EN ISO 13849-1, SIL 2 secondo IEC 61508 (insieme al master PSR-SDC4)
        4 uscite di diagnostica PLC per la valutazione dello stato d'esercizio dei sensori di sicurezza
        Sono presenti 4 LED per l'indicazione di stato del rispettivo sensore/interruttore
        Collegamento PSR-TBUS