TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485 - UPS DC con alimentatore e capacità integrati
1467815

UPS TRIO DC con alimentatore e capacità integrati, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, USI (Universal Service Interface), Montaggio su guida DIN, ingresso: 230 V AC, ingresso:1 fase, uscita: 24 V DC / 20 A / 12 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili