VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
Modulo attivo
2903601
Modulo di uscita digitale VARIOFACE Professional con otto canali, ciascun canale con un contatto di scambio a innesto, per 24 V DC
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE Professional |
| Numero di canali | 8 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-1500 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Controllore supportato: ABB S800 I/O | |
| Scheda I/O adatta | DO810 |
| DO840 | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Scheda I/O adatta | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Scheda I/O adatta | 1746 OB 32 |
| Controllore supportato: EMERSON DeltaV | |
| Scheda I/O adatta | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Controllore supportato: GE-FANUC RX3i | |
| Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-ODD 321 |
| Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Scheda I/O adatta | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Scheda I/O adatta | QY81P |
| QY82P | |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-400 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 9 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 8 ms |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 di scambio |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 12 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 5 A (tenere conto del derating) |
| Min. corrente | 10 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Larghezza | 87,6 mm |
| Altezza | 109,8 mm |
| Profondità | 63 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2903601 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2141 |
| Codice prodotto | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 330.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 320 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cavi 2295046
-
UC-TM 4 - Segnamorsetti 0818111
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cavi 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cavi 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cavi 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cavi 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cavi 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cavi 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cavi 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cavi 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cavi 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cavi 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cavi 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cavi 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cavi 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cavi 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - Set di fusibili 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - Relè singolo 2961105
I vantaggi
Spessori ridotti di soli 87,6 mm
Segnalazione di stato LED per ciascuna linea di segnale e tensione di alimentazione
Diodo contro inv. polarità
Fusibile per circuito d'uscita come protezione da cortocircuito
Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen