UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
Modulo attivo
2976116
Modulo di uscita VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 8 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC (senza relè), con morsetti di collegamento N e PE supplementari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 8 |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Con equipaggiamento | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Controllore supportato SIEMENS S7-400 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controllore supportato GE-FANUC 90-30 | |
| Scheda I/O adatta | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Controllore supportato ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Scheda I/O adatta | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
| Controllore supportato ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Scheda I/O adatta | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-ODD 321 |
| Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Scheda I/O adatta | QY81P |
| Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controllore supportato GE-FANUC RX3i | |
| Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 2 mA (Spia luminosa) |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| Corrente cumulativa massima (N) | 7 A |
| Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
| Lato contatti | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 36 |
| Numero di poli | 6 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Lato eccitazione | |
| Collegamento | Connettore per cavo piatto, secondo IEC 60603-13 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 14 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Larghezza | 135 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 68 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC, elemento laterale PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2976116 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 236.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 185.58 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen