Considerare la potenza di commutazione massima del relè utilizzato
Nota per il funzionamento
Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto.
Nota per il funzionamento
I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure adeguate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN).
Nota per il funzionamento
I canali adiacenti sono adatti alla commutazione di diversi conduttori esterni.
Nota per il funzionamento
Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Tipo di prodotto
Modulo relè
Funzionamento
100 % ED
Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita
isolamento
Separazione sicura, isolamento rinforzato
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita
isolamento
Separazione sicura, isolamento rinforzato
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita
Tensione di isolamento nominale
300 V
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV (1,2 / 50 μs)
Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita
Tensione di isolamento nominale
300 V
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV (1,2 / 50 μs)
Tensione d'ingresso nominale UN
24 V DC
Range tensione d'ingresso
32 V DC
Corrente d'ingresso tipica con UN
secondo equipaggiamento
Indicazione di stato/canale
LED giallo
Commutazione
Max. tensione commutabile
250 V AC
63 V DC
Corrente permanente limite
4 A
Fusibile d'uscita
4 A ritardato (TR 5) (Capacità di interruzione max. del fusibile: 40 A)
Ingresso
Collegamento
Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti
1
Numero di poli
16
Uscita
Collegamento
Connessione a vite
Sezione conduttore rigida
0,2 mm² ... 6 mm²
Sezione conduttore flessibile
0,2 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore AWG
24 ... 10
Larghezza
180 mm
Altezza
77 mm
Profondità
80 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)
≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)
-20 °C ... 50 °C
Posizione elevata
≤ 2000 m
Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita
Norme/Disposizioni
EN 61010-2-201
Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita
Norme/Disposizioni
EN 61010-2-201
Nota per il montaggio
affiancabile senza distanza
Posizione di installazione
a scelta
Codice articolo
2970921
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DK2191
Codice prodotto
DK2191
GTIN
4017918088071
Peso per pezzo (confezione inclusa)
318 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
281.37 g
Numero tariffa doganale
85364100
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 9.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
cUL Recognized
ID omologazione: E238705
UL Recognized
ID omologazione: E238705
EAC
ID omologazione: RU*DE*08.B.01841/19
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente)