UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Modulo attivo
2311030
Modulo a relè, con 8 relè in miniatura, un contatto di scambio, a innesto, per 24 V DC (incl. relè)
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Con equipaggiamento | sì |
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC (±10 %) |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 200 mA (Alimentazione 200 mA / corrente in ingresso ≤20 mA per segnale) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 di scambio |
| Max. tensione commutabile | 150 V AC/DC (Tensione di commutazione massima 230 V AC: la massima tensione di commutazione di 230 V è ammessa solo se si utilizza lo stesso circuito di sicurezza! Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori di fase.) |
| Corrente permanente limite | 4 A |
| Livello di controllo | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 14 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 2 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Larghezza | 61 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Profondità | 146 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2311030 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2A91 |
| Codice prodotto | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 505.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 505 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen