UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Modulo attivo
2900891
Modulo di uscita VARIOFACE con 32 relè in miniatura, a innesto a 1 contatto di scambio con pulsante di prova, per 24 V DC (incl. relè)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Spessori ridotti di soli 92 mm (8 canali) o 285 mm (32 canali)
Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno e azionamento manuale
Segnalazione tensione di alimentazione (LED)
Segnalazione di stato a LED e diodo di smorzamento per ogni linea di segnale (integrato nel relè)