UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
-
Modulo attivo
2962382
Modulo di uscita VARIOFACE con zoccoli a innesto per 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC, con morsetti con sezionatore a coltello in uscita (senza relè)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 16 |
| 32 | |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Con equipaggiamento | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Isolamento base fra circuiti contatti d'uscita) |
| 6 kV (Separazione sicura e isolamento rinforzato fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita) | |
| Controllore supportato SIEMENS S7-1500 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Controllore supportato SIEMENS S7-400 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
| Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-ODD 321 |
| Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC L | |
| Scheda I/O adatta | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Scheda I/O adatta | QY81P |
| QY82P | |
| Controllore supportato SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Scheda I/O adatta | DDO 353 |
| Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Controllore supportato GE-FANUC RX3i | |
| Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Commutazione | |
| Nota | Le potenze commutabili si riferiscono all'uso del relè REL-MR- 24DC/21HC (2961312) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| Min. corrente | 10 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 58 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 48 W (60 V, τ = 0 ms) | |
| 50 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 80 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 48 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 4 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Connessione per modulo di espansione | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 20 |
| Passo | 2,54 mm |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Larghezza | 267 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 52 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Codice articolo | 2962382 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2191 |
| Codice prodotto | DK2191 |
| GTIN | 4017918087159 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 717 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 717 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Segnalazione tensione di alimentazione (LED)
Diodo contro inv. polarità
Segnalazione di stato a LED e diodo smorzamento per linea di segnale
Relè in miniatura ad innesto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen