UMK- 8 RM 60DC/MKDS
-
Modulo a relè multipli
2972932
Modulo VARIOFACE, per 8 relè a innesto in miniatura o optoaccoppiatori in miniatura, con LED, tensione d’ingresso 48-60 V DC
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Modulo relè a più canali |
Numero di canali | 8 |
Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura o optoaccoppiatore in miniatura |
Con equipaggiamento | no |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Isolamento base fra circuiti contatti d'uscita) |
6 kV (Separazione sicura e isolamento rinforzato fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 48 V DC (fino a 60 V DC) |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,65 ... 1,1 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 2 mA (Spia luminosa) |
Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Indicazione di stato/canale | LED giallo |
Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura o optoaccoppiatore in miniatura |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 5 A |
Max. corrente d'inserzione | 8 A |
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 12 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 24 |
Numero di poli | 3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Larghezza | 135 mm |
Altezza | 77 mm |
Profondità | 59 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2972932 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK6164 |
Codice prodotto | DK6164 |
GTIN | 4017918088866 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 247 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 208.66 g |
Numero tariffa doganale | 85364100 |
Paese di origine | DE |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen