UMK- 7 REL/KSR-G24/21-21/SO365
-
Modulo a relè multipli
2977225
Modulo di uscita VARIOFACE custom con 7 relè in miniatura, 2 contatti di scambio, per 24 V AC/DC
Dettagli prodotto
| Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 di scambio |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 4 A |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 8 VA |
| Potere di interruzione minimo | 2000 VA |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Larghezza | 169 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 58 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2977225 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK61Y1 |
| Codice prodotto | DK61Y1 |
| GTIN | 4017918241094 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 425.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 425.7 g |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen