UM-16 RM/KSR-G24/21/SO216
-
Modulo a relè multipli
2975476
Modulo VARIOFACE, per 16 relè a innesto con 1 contatto di scambio, con LED
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Numero di canali | 16 |
| Vita meccanica | > 107 cicli di manovre |
| Possibili equipaggiamenti | Relè, REL-MR-24DC/21HC |
| Con equipaggiamento | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 25 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 10 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 5 ms |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Possibili equipaggiamenti | Relè, REL-MR-24DC/21HC |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 di scambio |
| Materiale dei contatti | AgCdO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC (riferiti al modulo) |
| 300 V DC (riferiti al modulo) | |
| Corrente permanente limite | 5 A (riferiti al modulo) |
| Max. corrente d'inserzione | 8 A |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (con 24 V DC) |
| 50 W (con 48 V DC) | |
| 60 W (con 220 V DC) | |
| 1250 VA (con 250 V AC) | |
| Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connettore per cavo piatto, secondo IEC 60603-13/connessione ad innesto D-SUB |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 52 |
| Numero di poli | 3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Larghezza | 265,5 mm |
| Altezza | 111 mm |
| Profondità | 68 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC, elemento laterale PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110 |
| DIN VDE 0109-11 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2975476 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice prodotto | DK2A9A |
| GTIN | 4017918336493 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 890 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 734.8 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen