REL-SR- 24DC/2X21/FG X
-
Relè di interfaccia
1473564
Relè di accoppiamento con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto 2 contatti di scambio. I requisiti per il tipo A secondo DIN EN 61810-3 vengono soddisfatti quando il collegamento è eseguito come 1 contatto normalmente aperto a riposo/1 contatto normalmente chiuso.
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori di fase. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti in allestimento su guida viene mantenuto almeno un isolamento di base. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento superiori (isolamento rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Tipo di prodotto | Relè singolo |
| Applicazione | Contatti legati |
| Il kit comprende | 2908215 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 27.07.2026 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,7 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova (contatto aperto) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | bipolare |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 30 mA |
| Potenza dissipata in ingresso a UN | 0,72 W |
| Tempo di eccitazione tipica | 15 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
| Tensione bobina | 24 V DC |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio a conduzione forzata |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 60 V DC | |
| 54 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Contatti ad apertura forzata secondo EN 61810-3 | Tipo B |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 12,6 mm |
| Altezza | 29 mm |
| Profondità | 26,3 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Relè) | RT II (Relè) |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Norme/Disposizioni | EN 61810-1 |
| EN 61810-3 | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN 60947-5-1 |
| Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto | |
| Norme/Disposizioni | EN 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1473564 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
| Codice vendita | DK69D5 |
| Codice prodotto | DK69D5 |
| GTIN | 4063151885700 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19.34 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1.773 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen