PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Moduli di sicurezza
2901422
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 3 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 120 V AC/DC, morsetti a vite a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,56 W |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento di nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 4 kV / isolamento di base (separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 KV tra A1-A2 / logica / contatti di sicurezza/di segnalazione.) |
| Note generali | |
| Range tensione d'ingresso | 110 V AC/DC ... 120 V AC/DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 38 mA |
| Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | ~ 24 V DC |
| Tempo di eccitazione tipica | 40 ms (man. Start) |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | 330 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | 60 ms (comando mediante A1) |
| 20 ms (comando mediante S11/S12 e S21/S22) | |
| Contemporaneità | ∞ |
| Tempo di ripristino | 1 s |
| Frequenza di commutazione massima | 0,5 Hz |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore 275 VRMS (A1-A2) |
| Prot. contro le sovratensioni; Varistore | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
| 1 contatto d'uscita di segnalazione | |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 10 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 6 A (Contatto in chiusura) |
| 5 A (Contatto normalmente chiuso) | |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A |
| Min. corrente d’inserzione | 10 mA |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Potere di interruzione minimo | 100 mW |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG NEOZED (Contatto in chiusura) |
| 6 A gL/gG NEOZED (Contatto normalmente chiuso) |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2901422 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA114 |
| Codice prodotto | DNA114 |
| GTIN | 4046356592024 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 237.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 178.19 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
Isolamento di base
Comando a 1 e 2 canali
3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen