PSR-MC35-Exi dispone di due ingressi a sicurezza intrinseca conformi a EN 60079-11 e serve per il monitoraggio di generatori di segnali a uno o due canali nonché degli arresti di emergenza e degli interruttori per porte di protezione che possono trovarsi ad es. nella zona 0 della zona a potenziale rischio di esplosione. Il relè di sicurezza può essere utilizzato nella zona a potenziale rischio di esplosione della zona 2 purché venga installato in cassette di commutazione o di distribuzione. Le temperature ambiente possono raggiungere i 70 °C. Per potere essere utilizzato in queste condizioni estreme, il PSR-MC35-Exi è inoltre dotato di un circuito stampato smaltato. Con la certificazione secondo SIL 3 o PL e il relè di sicurezza è sufficiente per i massimi requisiti di sicurezza dei macchinari e con la ridotta larghezza di installazione di soli 17,5 mm occupa al contempo uno spazio molto limitato
PSR-MC35-2NO-1DO-24DC-EXI-SP
-
Moduli di sicurezza
1332281
Relè di sicurezza per interruttore di arresto di emergenza fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 ingressi a sicurezza intrinseca fino a Zona 0, 2 contatti di sicurezza, automatico o manuale, avvio monitorato, morsetto Push-in innestabile, US = 24 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 100 ms (avvio sorvegliato, manuale) |
| < 100 ms (start automatico) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 100 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (in caso di richiesta tramite i circuiti dei sensori) |
| < 20 ms (in caso di richiesta tramite A1) | |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di avvio dopo l'inserimento della tensione di alimentazione) |
| Tempo di ripristino | 1 s (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| 500 ms (Tempo di disponibilità dopo l'attivazione dei circuiti sensore: con avvio manuale) | |
| Durata impulso di avvio | ≥ 500 ms (Avvio manuale) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7,82 W (US = 30 V, IREL² = 72 A², UContactVoltageDrop = 0,2 V, Ptotale max = 1,42 W + 6,2 W) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 320 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % (protezione esterna) |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 55 mA |
| Corrente istantanea | tip. 6 A (Δt = 200 s, con US) |
| Tempo filtro | 1 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| Assorbimento di potenza a UD | tip. 1,32 W |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Diodo soppressore | |
| Digitale: Circuito sensori (S12, S22) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 5 V ... 9 V (S12) |
| 1 V ... 2,5 V (S22) | |
| Corrente istantanea | < 4 mA (Δt = 500 µs con Us) |
| Tempo filtro | Non sono ammessi impulsi di prova alti e impulsi di prova bassi |
| Contemporaneità | ∞ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 200 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 4 mA (tip. US) |
| Digitale: Circuito di avvio (S34, S35) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| NPN | |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 5 V ... 9 V |
| Corrente istantanea | < 4 mA (tip. con US, Δt 100 ms) |
| Tempo filtro | Non sono ammessi impulsi di prova alti e impulsi di prova bassi |
| Contemporaneità | ∞ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 200 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | < 4 mA (tip. US) |
| Relè: Contatto di sicurezza (13/14, 23/24) | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, sicuro, a potenziale zero |
| Numero uscite | 2 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 12 V |
| max. 250 V AC/DC (Vedere il capitolo "Dati dei relè") | |
| Potenza commutabile | min. 60 mW |
| Corrente istantanea | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (230 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | 0,1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Segnalare: M1 | |
| Descrizione dell'uscita | PNP |
| non orientato alla sicurezza | |
| Numero uscite | 1 |
| Tensione | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
| Carico ohmico | min. 220 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Fusibile d'uscita | ≤ 200 mA ritardato (per le applicazioni con requisiti relative al tipo di protezione "ia", vedere il capitolo "Installazione in zone a potenziale rischio di esplosione") |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Dati tecnici di sicurezza: Collegamenti a sicurezza intrinseca (S11, S12, S21, S22, S34, S35) / Parametri Ex i | |
| Nota | Parametri di sicurezza secondo ATEX e IECEx (IEC 60079-1) |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | 200 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | 11,5 V |
| Max. corrente in uscita Io | 100 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 285 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 63 V AC (A1/A2, M1) |
| 90 V DC (A1/A2, M1) | |
| 250 V AC (13/14, 23/24) | |
| 125 V DC (13/14, 23/24) | |
| I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,3 mH / 47,8 µF |
| IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,25 mH / 45,8 µF |
| IIB (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,12 mH / 11 µF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,03 mH / 1,44 µF |
| Segnalazione stato | 4 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED verdi (PWR) |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 116,6 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2 A AC15, 8760 cicli di commutazione/anno; 4 A DC13, 8760 cicli di commutazione/anno) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,15 mm, 2g |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificato | UL 25 ATEX 3448 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificato | IECEx ULD 25.0025X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Certificato | E140324 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec nC IIC Gc T4 X | |
| Certificato | E360692 |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1332281 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNA181 |
| Codice prodotto | DNA181 |
| GTIN | 4063151634155 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 231.56 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 138.68 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ingressi a sicurezza intrinseca per il collegamento ad es. di applicazioni di arresto di emergenza fino alla zona 0 (gas) della zona a potenziale rischio di esplosione
Adatto per l'installazione in zone a potenziale rischio di esplosione della zona 2
Intervallo di temperatura esteso fino a 60 °C
Maggiore protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato
Indicato fino alla categoria 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Larghezza custodia: 17,5 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen