La famiglia di prodotti 4G TC CLOUD CLIENT offre apparecchiature da campo convenienti per scenari di manutenzione a distanza sicuri tramite radio mobile LTE 4G. I dispositivi sono ottimizzati per l'utilizzo con l'mGuard Secure Cloud. Tutti i dispositivi CLOUD CLIENT supportano pertanto per default le reti private virtuali (VPN). Una gamma ottimizzata in mGuard Secure Cloud consente una messa in servizio rapida dei dispositivi nel campo.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT
-
Router
2702888
Gateway VPN industriale per mGuard Secure Cloud, comunicazione IPsec tramite 4G (LTE), AT&T (US), switch a 2 porte, 1 ingresso digitale, 1 uscita digitale
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Router radiomobile |
| Applicazione | Ethernet |
| MTTF | 383 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 184 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 78 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzioni di sicurezza | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
| Numero di tunnel VPN | 1 |
| Autenticazione | X.509v3, PSK |
| Integrità dati | MD5 |
| SHA-1 | |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Metodo di cifratura | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Separazione galvanica | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Tipo di rete | Rete mobile |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (SELV) |
| Corrente assorbita tipica | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (In modalità di risparmio energetico attiva) | |
| Funzione | |
| Management | Web Based Management, SNMP |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Livello di commutazione segnale "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 50 mA (non protetto da cortocircuito) |
| Alimentazione | |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Segnale | Ethernet |
| Server web | sì |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 2 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | LTE (FDD) / UMTS |
| Frequenza | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Velocità dati | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenna | Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω |
| Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
| Interfaccia SIM | 1,8 V, 3 V |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Sostegno al paese | USA |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 126 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Materiale (Custodia) | Plastica |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Dichiarazione del produttore) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 0 °C ... 60 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Certificazione radio USA, FCC | |
| Certificato | N7NHL7588 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2702888 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 250 Pezzi |
| Codice vendita | DNC422 |
| Codice prodotto | DNC422 |
| GTIN | 4055626378633 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 347 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 347 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Connettore per circuiti stampati 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cavo coassiale 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456045
I vantaggi
Comunicazione sicura via IPsec
Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
Infrastruttura VPN basata su cloud di Phoenix Contact
Infrastruttura VPN pronta all'uso per gestori, costruttori di macchine e impianti
Sicura e affidabile grazie alla tecnologia di sicurezza mGuard collaudata per l'utilizzo in campo industriale
Supporto per dispositivi mobili, basati su iOS come gli iPad e gli iPhone di Apple
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen