CLOUD CLIENT 2002T-WLAN
-
Router
1234360
Gateway VPN industriale per mGuard Secure Cloud, comunicazione IPsec tramite WLAN Client 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, switch a 2 porte, collegamenti antenna: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Gateway di manutenzione remota |
| Applicazione | Ethernet |
| MTTF | 384 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 180 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 64 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Funzioni di sicurezza | |
| Numero di tunnel VPN | 1 |
| Autenticazione | X.509v3, PSK |
| Integrità dati | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| Filtraggio | Solo interfacce e protocolli |
| Regole firewall | Stateful-Inspection-Firewall |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Metodo di cifratura | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| Separazione galvanica | VCC // Ethernet |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,32 W |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (Tramite morsetto ad innesto Push-in) |
| Corrente assorbita tipica | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (In modalità di risparmio energetico attiva) | |
| Max. corrente assorbita | 1,5 A |
| Funzione | |
| Management | Web based Management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Memoria dati | Microscheda SDHC |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero ingressi | 4 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Livello di commutazione segnale "0" | < 8 V DC |
| Livello di commutazione segnale "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 2 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 50 mA (non protetto da cortocircuito) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9,00 mm |
| Server web | sì |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 2 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | WLAN a norma IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Modo operativo | Access Point |
| Client | |
| Modalità duale | |
| Mesh | |
| Frequenza | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Velocità dati | 11 Mbit/s (2,4 GHz) |
| 54 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 144 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 54 Mbit/s (5 GHz) | |
| 150 Mbit/s (5 GHz) | |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Sicurezza | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 130 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale (Custodia) | Policarbonato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Certificazione radio USA, FCC | |
| Certificato | Z64-WL18DBMOD |
| Nota | Direttiva FCC, Part 15 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 2 kV (Ethernet) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
| ± 1 kV (asimmetrico) | |
| Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1234360 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC422 |
| Codice prodotto | DNC422 |
| GTIN | 4063151338237 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 320.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 320.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenna 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo coassiale 2701402
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cavo coassiale 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456045
I vantaggi
Linea virtuale dedicata per il collegamento delle reti tramite rete radiomobile
Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
Due connessioni Ethernet locali
Modalità di risparmio energetico regolabile
Giornale di bordo integrato
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Quattro ingressi digitali
Due uscite digitali
Domande frequenti
L'articolo non è più in commercio. Cosa posso usare in alternativa?
In alternativa, è possibile utilizzare i seguenti articoli: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, cod. art. 1234353 o TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, cod. art. 1234354. Si prega di notare che le proprietà tecniche degli articoli alternativi sono leggermente diverse.
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen