SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Memoria
2701746

Memoria programmi (scheda SD) con chiave di licenza e programma utente EMWISE IMP ANALOG per l'utilizzo con un controllore Inline ILC 131 ETH. Il programma applicativo serve per la lettura degli apparecchi di misura mediante impulsi e segnali analogici. Questa interfaccia basata su web permette di configurare i canali/gli apparecchi e il collegamento a un sistema di livello superiore.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto







I vantaggi

Configurazione completa e messa in servizio mediante superficie web integrata
• Trasmissione di dati a un sistema di gestione mediante server SQL, OPC, Modbus/TCP e file CSV
Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
Max. 16 ingressi impulsi (con IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Max. 6 ingressi analogici (con IB IL AI 2/SF-PAC o IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza e programma utente per la lettura degli apparecchi di misura
Chiave di licenza per programma utente
Articolo necessario: ILC 131 ETH, cod. art.: 2700973