Nastro Zack, Striscia, giallo, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: innesto a scatto, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000
Siglatura dei morsetti
La siglatura dei morsetti garantisce una chiara assegnazione durante il cablaggio all'interno del quadro elettrico. In questo modo evitate errori sia durante il montaggio sia durante la manutenzione e la riparazione. Le diverse siglature dei morsetti si distinguono fra loro soprattutto per il tipo di montaggio: esistono cartellini per scanalature portacartellini alte e piatte, sotto forma di materiale a strisce o chiodini di identificazione.
Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000
Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 21 ... 30, bianco, per morsetti con spessore: 7,5 mm, tipo di montaggio: bloccaggio
Cartellini per la siglatura di morsetti delle aziende Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 10 pezzi, in bianco, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK, colore: giallo
Nastro Zack BNB, 10 pezzi, divisibile, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 1 ... 10, bianco, per morsetti con spessore: 7,5 mm, tipo di montaggio: Innesto
Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura trasversale con numeri progressivi: 11 ... 20, bianco, per morsetti con spessore: 5,08 mm, tipo di montaggio: bloccaggio
Nastro Zack, siglatura longitudinale con caratteri maiuscoli: P, bianco, per morsetti con spessore: 6,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio
Cartellini per la siglatura di morsetti delle aziende Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 24 pezzi, in bianco, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK, colore: giallo
Cartellini per la siglatura di morsetti delle aziende Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 14 pezzi, in bianco, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK, colore: rosso
Nastro Zack BNB, 10 pezzi, divisibile, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 31 ... 40, bianco, per morsetti con spessore: 6,2 mm, tipo di montaggio: Innesto
I vantaggi
- Rapida e comoda grazie alle siglature di morsetti prestampate
- Progettazione personalizzata con differenti sistemi di stampa
- Comoda da utilizzare grazie alle differenti possibilità di stampa offerte dai nostri servizi di siglatura
- Tutto da un solo fornitore: siglature anche per morsetti componibili di produttori terzi
Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM
Siglatura dei morsetti in quadri elettrici e impianti
Vuoi cablare le tue morsettiere in modo rapido e senza errori? A tale scopo è indispensabile una siglatura dei punti di collegamento chiara e di grandi dimensioni. Questo vale in particolare per la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. Le siglature di morsetti di Phoenix Contact si adattano perfettamente ai morsetti componibili.
In base alla richiesta, sono disponibili siglature di morsetti con dicitura e in bianco, in formato scheda, rotolo o foglio.