Cartellini per la siglatura di morsetti delle aziende Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 24 pezzi, in bianco, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK, colore: rosso
Siglatura dei morsetti
La siglatura dei morsetti garantisce una chiara assegnazione durante il cablaggio all'interno del quadro elettrico. In questo modo evitate errori sia durante il montaggio sia durante la manutenzione e la riparazione. Le diverse siglature dei morsetti si distinguono fra loro soprattutto per il tipo di montaggio: esistono cartellini per scanalature portacartellini alte e piatte, sotto forma di materiale a strisce o chiodini di identificazione.
Targhetta di segnalazione, autoadesiva, con diciture in nero: simbolo della tensione -"Attention Danger", dimensioni etichetta: 74 x 52 mm
Set di targhette di segnalazione, per copertura morsettiere per un numero qualsiasi di morsetti, composto da: 1 m di nastro in plastica asolato (larghezza: 41 mm, spessore materiale: 0,8 mm), 18 targhette di segnalazione adesive WS-2K e 26 viti in plastica
Portacartellini per gruppi, inseribile al centro dei morsetti a vite, a molla e ad attacco rapido, siglabile con cartellino ESL 26x6 mm o EST 25x6 mm, nel piedino con nastro Zack, lunghezza: 29 mm
Cartellini per la siglatura di morsetti delle aziende Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 24 pezzi, in bianco, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK, colore: blu
Nastro Zack, siglatura longitudinale con caratteri maiuscoli: N, bianco, per morsetti con spessore: 5,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, viola, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 108
Nastro Zack, bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,3 mm, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 8,3 mm
Nastro Zack, siglatura longitudinale con caratteri maiuscoli: L, bianco, per morsetti con spessore: 5,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio
Schede di siglatura Simplex, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 1 ... 20, 25 decine uguali per lato, bianco, per morsetti con spessore: 6 mm, tipo di montaggio: bloccaggio
I vantaggi
- Rapida e comoda grazie alle siglature di morsetti prestampate
- Progettazione personalizzata con differenti sistemi di stampa
- Comoda da utilizzare grazie alle differenti possibilità di stampa offerte dai nostri servizi di siglatura
- Tutto da un solo fornitore: siglature anche per morsetti componibili di produttori terzi
Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM
Siglatura dei morsetti in quadri elettrici e impianti
Vuoi cablare le tue morsettiere in modo rapido e senza errori? A tale scopo è indispensabile una siglatura dei punti di collegamento chiara e di grandi dimensioni. Questo vale in particolare per la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. Le siglature di morsetti di Phoenix Contact si adattano perfettamente ai morsetti componibili.
In base alla richiesta, sono disponibili siglature di morsetti con dicitura e in bianco, in formato scheda, rotolo o foglio.