Scheda di siglatura, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 12,5 mm
Siglatura dei morsetti
La siglatura dei morsetti garantisce una chiara assegnazione durante il cablaggio all'interno del quadro elettrico. In questo modo evitate errori sia durante il montaggio sia durante la manutenzione e la riparazione. Le diverse siglature dei morsetti si distinguono fra loro soprattutto per il tipo di montaggio: esistono cartellini per scanalature portacartellini alte e piatte, sotto forma di materiale a strisce o chiodini di identificazione.
Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 8,5 mm
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 15,2 mm
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 11,45 mm
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 10,8 mm
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 90, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 3,4 mm
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm
Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 25 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm
I vantaggi
- Rapida e comoda grazie alle siglature di morsetti prestampate
- Progettazione personalizzata con differenti sistemi di stampa
- Comoda da utilizzare grazie alle differenti possibilità di stampa offerte dai nostri servizi di siglatura
- Tutto da un solo fornitore: siglature anche per morsetti componibili di produttori terzi
Siglatura di morsetti in vari formati: UCT, US, UM
Siglatura dei morsetti in quadri elettrici e impianti
Vuoi cablare le tue morsettiere in modo rapido e senza errori? A tale scopo è indispensabile una siglatura dei punti di collegamento chiara e di grandi dimensioni. Questo vale in particolare per la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti. Le siglature di morsetti di Phoenix Contact si adattano perfettamente ai morsetti componibili.
In base alla richiesta, sono disponibili siglature di morsetti con dicitura e in bianco, in formato scheda, rotolo o foglio.