USA 10/4,6 - Adattatore per guide
1202713
N. ELDAS®: 158975435

Adattatore per guide, per viti M5, profondità: 7,2 mm, larghezza: 10 mm, altezza: 42,6 mm, dimensioni: 4,8 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Dettagli prodotto








I vantaggi

Gli adattatori universali vengono impiegati per fissare e alloggiare apparecchiature elettriche o elettroniche
Servono per la realizzazione isolata di componenti o guide di supporto