UCS PED 5018 VPE10 - Piantana
1099401

Piedino di supporto per l'installazione della custodia UCS, altezza: 47 mm, materiale: poliammide, colore: blu turchese, simile a RAL 5018, l'opzione di montaggio a parete è integrata, bloccata nei fori delle viti dell'alloggiamento

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando