Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HS MP VESA75/100 DCS - Piastra di connessione
1082303

Piastra di connessione VESA 75/100 con set di fissaggio M5 per supporto display DCS 15", alluminio pressofuso, 80 g

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio sicuro di monitor di piccoli e grandi dimensioni e di unità di controllo grazie all'elevata capacità di carico
Orientabili e inclinabili su tre assi per un allineamento ottimale con il campo visivo
Interfaccia VESA nelle versioni standard VESA-75 e VESA-100 per un facile montaggio a parete o su profilo di alluminio
L'articolo fa parte della famiglia di prodotti DCS

Domande frequenti


Quale utensile è necessario per assemblare il supporto del display?

Per montare il DCS occorre disporre di un cacciavite a croce PH 0. Esso è reperibile nella sezione "Accessori" o digitando il codice articolo 1212558.