Da sapere
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
Morsetti passaparete per correnti elevate
DFK-PC 35-SS - Vite
DFK-PC 35-SS
-
Vite
1700368
Vite con flangia per connettori PC 35...
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Famiglia di prodotti
Accessori
Numero di poli
0
Passo
0 mm
Dimensioni
Passo
-
Indicazioni materiale
Finitura superficiale
zincata
Materiale contatto
Acciaio
Dati commerciali
Codice articolo
1700368
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
20 Pezzi
Codice vendita
AAHZZA
Codice prodotto
AAHZZA
GTIN
4046356482202
Peso per pezzo (confezione inclusa)
2.01 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.91 g
Numero tariffa doganale
73181400
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.01 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
SZK PZ2 VDE
-
Cacciavite
1206463
Guida prodotto