Supporto a 1 scomparto, lampade di segnalazione Serie 200
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio a vite/innesto
Codice articolo
1217534
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRL12Z
Codice prodotto
DRL12Z
GTIN
4063151300326
Peso per pezzo (confezione inclusa)
3.1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
2.3 g
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27110292
ECLASS-15.0
27110292
ETIM
ETIM 9.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111800
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%