PST 1,0/ 2-5,75 R32 - Connettore maschio
1574200

linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 0,5 mm2
tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
tipo di confezione Nastro larghezza 32 mm

Connettore maschio, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: PST 1,0/..-V, passo: 5,75 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,1 mm, sistema di spine: COMBICON PST 1,0, bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 32 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
Ottima forma geometrica per tutti i connettori maschi COMBICON