E.FOX S 10 - Macchina spelafili
1457310

Viene preparato ai requisiti del CRA

Macchina spelafili con display touch da 5", regolazione elettrica dei parametri e selezione dei preferiti tramite scanner di codici a barre, per conduttori e fili fino a diametro di 10 mm2/AWG 8, senza cavo di alimentazione

Dettagli prodotto








I vantaggi

Alta efficienza grazie all'utilizzo dei dati end-to-end e all'assistenza operatore intelligente
Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo e alla regolazione elettrica dei parametri
Diversificata gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttori
Funzionamento semplice grazie alla visualizzazione intuitiva