La spia a LED è prevista per l'illuminazione nel quadro elettrico. L'ottica integrata fornisce qui un'illuminazione ottimale del quadro elettrico. La lampada può essere dotata di elementi di fissaggio a vite o a scatto in due posizioni, a seconda delle esigenze. Gli elementi di fissaggio sono inclusi nella fornitura. Il montaggio con magneti è possibile come opzione. I magneti sono disponibili come accessorio. Possibilità di collegare più luci in serie. La modalità della lampada può essere impostata tramite un interruttore. La lampada può essere accesa o spenta permanentemente, in alternativa è possibile impostare la modalità automatica. Nella modalità automatica, l'accensione e lo spegnimento della lampada avvengono tramite il rilevatore di movimento integrato.
PLD E 708 W 400 MS/B
-
Luce a LED per armadio elettrico
1694092
Lampada per il quadro elettrico a LED, ingresso a range esteso AC, temperatura di colore 5000 K, con rilevatore di movimento, tipo di presa B (ad es. per USA e Canada)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Illuminazione ottimale del quadro elettrico grazie all'ottica antiabbagliamento integrata
Sensore di movimento integrato
La presa di corrente consente l'utilizzo di dispositivi esterni
Ingresso AC a range esteso
Potenza luminosa 1400 lm
Temperatura di colore 5000 K (bianco neutro)