Il PSK RTU 50 è un registratore di dati con modem GSM/GPRS, 2 ingressi analogici e 4 digitali, 2 uscite digitali, 1 porta seriale e 1 porta Ethernet. Grazie alla innovativa gestione delle prestazioni, il data logger può funzionare anche con batterie o celle solari.
PSK RTU 50
-
Data logger
2400018
Registratore di dati con modem GSM/GPRS, 2 ingressi analogici e 4 digitali, 4 uscite digitali, 1 porta seriale e 1 porta Ethernet
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Data logger |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (custodie in plastica) |
| Memoria dati ritentivi | 1 MByte |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 832 kByte |
| Potenza assorbita | tip. 70 mW (min. 2,45 mW, max. 1,4 W) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 0,12 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | 100 mA |
| Corrente assorbita tipica | 5 mA |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Descrizione tempo reale | ±9 s/m Accumulatore interno |
| Analogico: | |
| Numero ingressi | 2 |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω (a massa) |
| Risoluzione convertitori A/D | 12 Bit |
| Digitale: | |
| Numero ingressi | 4 |
| Tecnica di connessione | COMBICON |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Numero uscite | 2 (Uscita relè) |
| Tensione d'uscita | max. 60 V DC |
| Corrente d'uscita | max. 1 A |
| Tensione delle batterie | 3 V DC |
| Capacità delle batterie | 235 mAh |
| Collegamento | COMBICON |
| Ingresso/uscita, alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | GSM / GPRS |
| Frequenza | 850 MHz ... 1900 MHz |
| Numero | 1 |
| Collegamento | SMA (femmina) |
| Impedenza | 50 Ω |
| Interfaccia SIM | Scheda SIM da 1,8 Volt e 3 Volt |
| RS-232 | |
| Fisica di trasmissione | Livello TTL |
| Numero di canali | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| Numero di canali | 1 |
| Protocolli | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| Seriale | |
| Sistema bus | Varie |
| Nota sul tipo di connessione | Interfacce speciali per VEGABAR 66 |
| Numero di canali | 1 |
| Ethernet | |
| Collegamento | RJ45 |
| Numero di canali | 1 (Datawatt Network Application Protocol) |
| Protocolli | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
| Formato dati/Codifica dati | Protocollo di configurazione |
| Larghezza | 210 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Profondità | 45 mm |
| Colore | argento/nero |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Urti | 25g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Scariche di elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campi elettromagnetici EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A, 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitori veloci (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio B, linee di alimentazione: ±2 kV, linee di segnale/di dati: ±2 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5 (tensioni impulsive) Criterio B | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Segnali di disturbo a frequenza indotta EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 (emissioni) Classe A | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2400018 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DREDZX |
| Codice prodotto | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 980 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 475 g |
| Numero tariffa doganale | 84719000 |
| Paese di origine | NL |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ingressi allarme e uscite di commutazione
Modem GSM-/GPRS integrato
Segnalazioni di diagnostica a LED
Potenza assorbita ridotta
Registratore di dati, gate
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen