IPD PL 3P2,5 M A1,0 PVC GY
-
Linea di connessione
1526862
N. ELDAS®:
157811555
N. ELDAS®:
157811555
Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Spina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 1 m, maschio diritto, su estremità conduttore libera
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati