RESY+ - Blocco funzionale
2400295

Resy+ contiene librerie di blocchi funzionali. La tecnica di controllo di Phoenix Contact estende i protocolli di tecnologia remota, come IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Alcune applicazioni per Resy+ si trovano, per esempio, nell'economia dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. I blocchi funzionali sono disponibili in download.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto







I vantaggi

Monitoraggio sicuro, orientato agli eventi ed economico di tutti gli impianti decentrati via Ethernet e interfacce seriali
Protocolli standard per l'integrazione della stazione di telecontrollo in una rete esistente come IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 ecc.
Comunicazione affidabile su grandi distanze con un controllore a memoria programmabile
Trasmissione dati versatile mediante Industrial Wireless, rete mobile, rete fissa e Ethernet
La struttura altamente modulare delle stazioni e opzioni di combinazione libere per linee di trasmissione diverse garantiscono un adattamento ottimale alla struttura dell'impianto