La lampada di segnalazione è destinata alla segnalazione degli stati funzionali di macchine e impianti. La lampada di segnalazione a LED multicolore presenta una custodia robusta e resistente ai raggi UV con filettatura M22 per il montaggio. Il dispositivo è collegato tramite un connettore M12 a 5 poli e può essere controllato con commutazione positiva o negativa. Le numerose funzioni di segnalazione e l'elevata resistenza dei colori garantiscono una segnalazione chiara e intelligente. La lampada di segnalazione è dotata di gestione attiva della temperatura per prolungare la durata dei LED.
PSD-SL GN/AM/RD-T
-
Dispositivo di segnalazione ottica
1691144
Lampada di segnalazione a LED, 3 colori, 24 V DC, tipo Tower
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Segnalazione orientata al funzionamento
Ampio raggio di segnalazione
Chiara siglatura degli stati del sistema
Montaggio e installazione semplici e rapidi
Design robusto dal punto di vista elettronico e meccanico