SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SPX
-
Kit campione
1239308
Kit campione, Universale, 4-poli, Connettore, diritto, S-codifica, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
| Tipo di prodotto | Inserto contatti |
| Applicazione | Potenza |
| Tipo sensore | Universale |
| Numero di poli | 4 |
| Codifica | S |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 630 V |
| Corrente nominale IN | 12 A |
| Collegamento | Attacco a saldare THR |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 4T |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Connettore |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Codifica | S |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 100 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 105 °C |
| -40 °C ... 105 °C (senza azionamento meccanico) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Codice articolo | 1239308 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ABQAGO |
| Codice prodotto | ABQAGO |
| GTIN | 4063151420918 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8.32 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.42 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Connessione a vite per custodia 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Connessione a vite per custodia 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Connessione a vite per custodia 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Connessione a vite per custodia 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Connessione a vite per custodia 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Connessione a vite per custodia 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Connessione a vite per custodia 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Connessione a vite per custodia 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia 1027679
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen