MCR-SL-2CP-I-I-ZF
-
Isolatori passivi
2864781
Isolatore galvanico passivo MCR, a due canali, per la separazione galvanica di segnali di corrente senza tensione di alimentazione con connessione a molla.
Articolo di ricambio: 2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Isolatori passivi |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog |
| Numero di canali | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | 75 Hz |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensione di prova canale/canale | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Tempo di risposta (10-90%) | 5 ms (con un carico di 600 Ω) |
| Coefficiente termico massimo | ≤ 0,002 %/K (del valore misurato/ 100 Ω carico) |
| Coefficiente termico tipico | < 0,002 %/K (del valore misurato/ 100 Ω carico) |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
| Anomalia supplementare, dipendente dal carico | < 0,03 % (del valore misurato/ 100 Ω carico) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
| Potenza assorbita | 34 mW (per canale) |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente |
| Numero ingressi | 2 |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 18 V |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 40 mA |
| Corrente d’intervento | ca. 190 µA |
| Limitazione tensione d'ingresso | < 2 V (20 mA) |
| Tensione dissipata | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 2 |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 600 Ω (con I = segnale in uscita 20 mA) |
| Ripple | < 10 mVeff (con 600 Ω) |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| Siglatura | GL EMC 2 D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Criterio di valutazione | A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Criterio di valutazione | B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Criterio di valutazione | A |
| Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2864781 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1131 |
| Codice prodotto | DK1131 |
| GTIN | 4017918974961 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 80.625 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Caduta di tensione sull'isolatore galvanico di soli 1,7 V
Non necessita di alimentazione ausiliaria
Due canali su una larghezza di soli 6,2 mm
Isolatore passivo a 2 conduttori altamente compatto per la separazione galvanica e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Loop di ingresso alimentato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen