MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Isolatori passivi
2864749

Isolatore galvanico passivo MCR, un canale, per la separazione galvanica di segnali di corrente senza tensione di alimentazione, con connessione a molla.
Articolo di ricambio: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Caduta di tensione sull'isolatore galvanico di soli 1,7 V
Non necessita di alimentazione ausiliaria
Loop di ingresso alimentato
Isolatore passivo a 2 conduttori altamente compatto per la separazione galvanica e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Due canali su una larghezza di soli 6,2 mm