PI-N-UI-UI-AO-NC
-
Isolatori galvanici
2835684
Uscita analogica non ex: Isolatore galvanico d’uscita. Per la separazione galvanica, conversione e amplificazione di segnali analogici nel campo. Ingressi e uscite configurabili. Separazione galvanica a tre vie (ingresso/uscita/alimentazione). Configurazione standard.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
Applicazione | Analogico OUT |
Numero di canali | 1 |
Zero / Span | ± 5 % |
Zero | ± 4 % |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Frequenza limite (3 dB) | 30 Hz |
Tempo di risposta (10-90%) | 11 ms |
Coefficiente termico massimo | 0,0075 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala, (a 20 °C)) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
Corrente assorbita tipica | 35 mA (24 V DC / 20 mA) |
Max. corrente assorbita | 50 mA |
Potenza assorbita | tip. 0,84 W (24 V DC / 20 mA) |
max. 1,2 W |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero ingressi | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V (impostazione diversa da indicare nell'ordine, altra configurazione tramite DIP switch) |
Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V |
Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 1 MΩ |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
Segnale | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V (impostazione diversa da indicare nell'ordine, altra configurazione tramite DIP switch) |
Segnale d'uscita, tensione massima | 15 V |
Segnale d'uscita, corrente massima | 45 mA |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 5 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
Ripple d'uscita (corrente) | < 40 µASS (a 500 Ω) |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,4 mm |
Profondità | 147 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | max. -20 °C ... 60 °C (vedere scheda tecnica) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Codice articolo | 2835684 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK1XXX |
GTIN | 4017918907341 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 88.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 93.7 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen