PI-EX-UI-UI-AI-NI
-
Isolatori galvanici
2835231
Isolatori PI a 3 vie, ingresso a limitazione di energia (EEx-nL), con uscita/ingresso configurabili per la separazione galvanica di segnali analogici d'ingresso
Dettagli prodotto
| Applicazione | Analogico IN |
| Zero / Span | ± 4 % |
| Zero | ± 4 % |
| Frequenza limite (3 dB) | 30 Hz |
| Tensione di prova uscita/alimentazione | 1,5 kV AC |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV AC |
| Tensione di prova ingresso/alimentazione | 1,5 kV AC |
| Tempo di risposta (10-90%) | 11 ms |
| Coefficiente termico massimo | 0,0075 % |
| Errore di trasmissione | 0,1 % (del fondo scala, a 20 °C) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V ... 30 V |
| Corrente assorbita tipica | 35 mA (a 24 V DC/20 mA) |
| Max. corrente assorbita | 50 mA |
| Potenza dissipata | tip. 0,84 W (a 24 V DC/20 mA, max. 1,2 W) |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | a limitazione di energia |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V (impostazione diversa da indicare nell'ordine) |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 240 kΩ |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
| Segnale | |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V (impostazione diversa da indicare nell'ordine) |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 15 V |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 45 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 5 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 8 V |
| Max. corrente in uscita Io | 1 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 1 mW |
| Specifica EEx | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1 H / 1000 µF |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1 H / 1000 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1 H / 68 µF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 108,6 mm |
| Profondità | 145 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Montaggio verticale) |
| -20 °C ... 50 °C (Montaggio orizzontale) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 80 °C |
| Codice articolo | 2835231 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 91.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 91.2 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen