PI-EX-ME-2NAM/TO-A
-
Isolatori galvanici
2835778
Ripetitore di contatti per Namur, 2 canali, ingresso a sicurezza intrinseca, uscita attiva a transistor
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
| Applicazione | Digitale IN |
| Numero di canali | 2 |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 45 mA (24 V DC) |
| Potenza assorbita | 0,5 W (per canale) |
| Segnale: NAMUR | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| contatti liberi da potenziale | |
| Contatti con collegamento resistivo | |
| Soglia di commutazione segnale "0" corrente | < 1,55 mA (bloccante) |
| Soglia di commutazione segnale "1" corrente | > 1,75 mA (conduttivo) |
| Riconoscimento guasto linea | disattivabile, mediante ponticellamento X1, X2 o X5, X6 |
| Tensione a vuoto | 8,5 V DC |
| Commutazione: Transistor | |
| Configurabile/Programmabile | invertibile mediante interruttore collocato frontalmente |
| Max. tensione commutabile | 24 V DC (interno) |
| Corrente di carico permanente | max. 100 mA (resistente a cortocircuiti) |
| Segnale | |
| Modalità di funzionamento | invertibile mediante interruttore collocato frontalmente |
| Frequenza di commutazione | max. 1200 Hz |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 10,5 V |
| Max. corrente in uscita Io | 26 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 67 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 160 mH / 16,8 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 45 mH / 2,41 µF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED giallo (stato d’inserzione) | |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 75 % (nella media annuale) |
| ≤ 95 % (30 giorni/anno, senza condensa) | |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certificato | TÜV 00 ATEX 1527 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
| Codice articolo | 2835778 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901974 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 170.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 142.08 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen