MINI MCR-SL-UI-UI-SP
-
Isolatori galvanici
2864710
Isolatore galvanico a 3 vie MCR, ingresso/uscita configurabili mediante DIP-switch, per la separazione galvanica di segnali analogici, con connessione a molla, configurazione su richiesta. Articolo di ricambio: 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MINI Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Tempo di risposta (10-90%) | ca. 3,2 ms |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Coefficiente termico tipico | < 0,002 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Max. corrente assorbita | < 19 mA (Uscita in corrente, a 24 V DC incl. carico) |
| < 9 mA (Uscita in tensione, a 24 V DC incl. carico) | |
| Potenza assorbita (Uscita I) | < 450 mW (Uscita in corrente) |
| Potenza assorbita (Uscita U) | < 200 mW (Uscita in tensione) |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | ca. 100 kΩ |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 50 Ω |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | ca. 12,5 V |
| Tensione a vuoto | ca. 12,5 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (impostazione diversa da indicare nell'ordine) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 28 mA |
| Corrente di cortocircuito | ca. 22 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω (a 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (con 500 Ω) |
| < 20 mVSS (a 10 kΩ) | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Siglatura | GL EMC 2 D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
| Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2864710 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1131 |
| Codice prodotto | DK1131 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Fino a 36 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch
Potenza assorbita ridotta
Separazione a 3 vie
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen