MCR-FL-C-UI-UI-DCI-24/230
-
Isolatori galvanici
2814838
Isolatore galvanico MCR a 3 vie, configurabile per la separazione galvanica di segnali analogici con alimentazione a range esteso
Dettagli prodotto
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza limite (3 dB) | < 10 Hz (commutabile) |
| ca. 10 kHz (Preimpostazione, 10 Hz commutabile) | |
| Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensione di prova | 1 kV AC/DC |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Tempo di risposta (10-90%) | 35 ms (10 Hz) |
| 35 µs (10 kHz) | |
| Coefficiente termico massimo | 0,005 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico | |
| isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010-1 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| Max. corrente assorbita | 30 mA (senza corrente di carico) |
| Potenza assorbita | ca. 2 VA (AC) |
| ca. 1 W (DC) | |
| Segnale: Ingresso corrente | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente |
| Configurabile/Programmabile | sì, invertibile, commutabile |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA (Preimpostazione) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | ca. 22 mA |
| Tensione dissipata | ca. 250 mV (a 20 mA) |
| Segnale: Ingresso tensione | |
| Descrizione dell'ingresso | ingresso tensione |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 11 V |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | ca. 1 MΩ |
| Segnale | |
| Configurabile/Programmabile | sì, commutabile |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 11 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (Preimpostazione) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | ca. 22 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 1 kΩ (a 10 V) |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (a 20 mA) |
| Ripple | < 10 mVSS |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 70 °C |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2814838 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918190811 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 126.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 126.2 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen