MCR-FL-C-UI-2UI-DCI
-
Isolatore galvanico d'ingresso
2814854
Isolatori galvanici MCR, per la duplicazione e la separazione galvanica di segnali analogici, preconfigurati
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Numero di canali | 2 |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | 30 Hz |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 15 mW |
| Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Tempo di risposta (10-90%) | 12 ms |
| Coefficiente termico massimo | < 0,015 %/K |
| Coefficiente termico tipico | 0,0075 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,15 % (del fondo scala) |
| Errore di trasmissione, tipico | 0,05 % (del fondo scala) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 25 mA |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 24 mA (liberamente selezionabile in passi di 0,1 mA) |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
| Corrente campo di misurazione | min. 8 mA |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Segnale | |
| Descrizione dell'ingresso | ingresso tensione |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 12 V (liberamente selezionabile in passi di 0,1 V) |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 200 kΩ |
| Tensione campo di misurazione | min. 4 V |
| Segnale: | |
| Numero uscite | 2 |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V DC ... 10 V DC (vedere chiave di ordinazione) |
| 2 V DC ... 10 V DC | |
| 0 V DC ... 5 V DC | |
| 1 V DC ... 5 V DC | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 15 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Segnale: | |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (vedere chiave di ordinazione) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 35 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2814854 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 138.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 138.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Segnali di ingresso e uscita commutabili in maniera calibrata
Separazione a 4 vie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen