L'isolatore galvanico a 3 vie MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) viene impiegato per la separazione galvanica e la conversione di segnali analogici. Garantisce la separazione galvanica di segnali analogici standard. L'ingresso e l'uscita del modulo vengono separati galvanicamente dai DC/DC Converter integrati e alimentati dalla rete (separazione a 3 vie). La presenza dell'energia ausiliaria necessaria viene segnalata attraverso un LED verde. In questo modo diventa evidente se è disponibile energia ausiliaria. Il modulo MCR garantisce il sicuro disaccoppiamento di un circuito sensore dal circuito dei dispositivi in campo, evitando così la reciproca influenza. Grazie alla separazione a 3 vie i moduli possono essere inseriti universalmente vicino al controllore per la conversione del segnale e la separazione galvanica o sulla linea di trasmissione per ovviare a resistenze di carico troppo elevate. Il segnale viene convertito mediante una procedura di trasmissione induttiva. Inoltre, un filtro collegato a valle del trasmettitore elimina gli eventuali effetti dei disturbi.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Isolatori galvanici
2810913
Isolatore galvanico a 3 vie MCR, con ingresso/uscita configurabile per l'isolamento galvanico di segnali analogici, preconfigurato. Le combinazioni di segnale consentite sono descritte nella scheda tecnica. Articolo di ricambio: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Numero di canali | 1 |
| Zero / Span | ± 2 % |
| Zero | ± 2 % |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | 30 Hz |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 900 mW |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensione di prova alimentazione/segnale | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Tempo di risposta (10-90%) | 11 ms |
| Coefficiente termico massimo | 0,0075 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 30 mA (senza carico) |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V (impostazione diversa da indicare nell'ordine) |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 1 MΩ |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V (impostazione diversa da indicare nell'ordine) |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 15 V |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 30 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Tecnica di connessione | COMBICON |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2810913 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 149.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 149.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen