MCR-C-UI-UI-450-DCI
   - 
  Isolatori galvanici
    
      2810887
      
      
    
  
      Amplificatore di isolamento a 3 vie MCR, con entrata / uscita configurabile per la separazione galvanica di segnali analogici, con frequenza limite (3 dB) 450 Hz, preconfigurato. Le combinazioni di segnale consentite sono descritte nella scheda tecnica. Articolo di ricambio: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
      Download gratuito disponibile.
      Downloads