MINI MCR-BL-RPS-I-I
-
Isolatore di alimentazione
2810476
Isolatore di alimentazione, con connessione a vite: segnale di ingresso (0)4 mA ... 20 mA, segnale d'uscita: (0)4 mA ... 20 mA
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Isolatore di alimentazione |
Famiglia di prodotti | ESSENTIAL edition |
Numero di canali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza limite (3 dB) | ca. 100 Hz |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 208 mW |
Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
Tempo di risposta (10-90%) | 500 ms |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Coefficiente termico tipico | < 0,002 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,2 % (del fondo scala) |
Errore di trasmissione, tipico | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010 |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC ±10 % |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Max. corrente assorbita | < 40 mA |
Potenza assorbita | < 600 mW |
Segnale: Corrente | |
Descrizione dell'ingresso | Circuito sensori |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Segnale d'ingresso, corrente massima | 28 mA |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 50 Ω |
Tensione di aliment. transmitter | UB - max. 4,5 V con carico di 0 mA ... 20 mA |
Intervallo tensione di aliment. transmitter | 14,7 V DC ... 25,5 V DC |
Segnale: Corrente | |
Numero uscite | 1 |
Tensione a vuoto | ca. 12,5 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 28 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
Ripple | < 20 mVeff (con 500 Ω) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
Comunicazione dati (bypass) | |
Funzione HART | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 102,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2810476 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DKA131 |
Codice prodotto | DKA131 |
GTIN | 4046356166690 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 68 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 61.5 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4457ebb7-b564-4510-a066-2f3d5d560e3c |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen