CES-STPG-GY-4X4 - Isolatori passanti
0801711

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 4, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 4x 3 mm ... 4 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili