Isolatori passanti intagliati Isolatori intagliati per l'alloggiamento di cavi e conduttori preconfezionati con diametro da 25 mm ... 26 mm, utilizzabili nei telai di tenuta CES. Gli isolatori montati alleggeriscono al contempo le forze di trazione a norma DIN EN 50262
CES-LRG-BK-26
-
Isolatori passanti
0801643
Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 25 mm ... 26 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm